SKINDICHT SM-M 90X2 GEGENMUTTER

SKINDICHT SM-M 90X2 GEGENMUTTER

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 08.02.2025
Numéro d'article 52103072

Spécifications

Grandeur M M90 x 2,0
Epaisseur mm 10.0
Ouverture de clé 102
Unité d'emballage 1
Type de presse-étoupes SKINDICHT SM-M
Corps Laiton nickelé
Plage de température -60°C...+200°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
sans halogène Non
Tarif douanier 7415.3300

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?