SKINDICHT SM-M110X2 GEGENMUTTER

SKINDICHT SM-M110X2 GEGENMUTTER

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52103073

Spécifications

Corps Laiton nickelé
Plage de température -60°C...+200°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
sans halogène Non
Tarif douanier 7415.3300

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?