SKINDICHT SM-PE-M 25X1,5 GEGENMU.KRALLEN

SKINDICHT SM-PE-M 25X1,5 GEGENMU.KRALLEN

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52103330

Spécifications

Grandeur M M25 x 1.5
Unité d'emballage 50
Ouverture de clé 30
Epaisseur mm 4.0
Dimensions
















Ouverture de clé = 30mm
Epaisseur = 4.2mm
Type de presse-étoupes SKINDICHT SM-PE-M
Tarif douanier 7415.3300

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?