SKINDICHT SM-PE-M 63X1,5 GEGENMU.KRALLEN

SKINDICHT SM-PE-M 63X1,5 GEGENMU.KRALLEN

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52103370

Spécifications

Grandeur M M63 x 1.5
Unité d'emballage 5
Ouverture de clé 70
Epaisseur mm 8.0
Dimensions
















Ouverture de clé = 70mm
Epaisseur = 7.0mm
Type de presse-étoupes SKINDICHT SM-PE-M
Tarif douanier 7415.3300

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?