SKINDICHT SM-PE PG 7 GEGENMU.M.KRALLEN

SKINDICHT SM-PE PG 7 GEGENMU.M.KRALLEN

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52103200

Spécifications

Dimension PG PG 7
Dimensions
















Ouverture de clé = 15.0mm
Epaisseur = 4.7mm
Tarif douanier 7415.3300

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?