SKINDICHT SR-M 20X1,5/13,5/13
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 52106470 |
---|
Spécifications
Ouverture de clé | 22 / 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandeur M | M20 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de serrage mm | 11.0 - 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur C | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité d'emballage | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur du filetage | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tarif douanier | 7419.8000 |