SKINDICHT SR-M 25X1,5/21/17
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 19.06.2025
Numéro d'article | 52106500 |
---|
Spécifications
Ouverture de clé | 30 / 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandeur M | M25 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de serrage mm | 14.0 - 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur C | 78.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité d'emballage | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur du filetage | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tarif douanier | 7419.8000 |