SKINDICHT SR-M 32X1,5/29/23
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 52106540 |
---|
Spécifications
Ouverture de clé | 40 / 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandeur M | M32 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de serrage mm | 22.0 - 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur C | 90.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité d'emballage | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur du filetage | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tarif douanier | 7419.8000 |