SKINTOP CLICK 12 RAL 9005 BK

SKINTOP CLICK 12 RAL 9005 BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112923

Spécifications

Grandeur M M 12
Type de presse-étoupes SKINTOP CLICK
Plage de serrage mm 3.5 - 7.0
Longueur du filetage 8.0
Ouverture de clé 15 / 18
Unité d'emballage 50
Perçage Ø M mm 12.3
Épaisseur de cloisson S mm 1.0 - 4.0
Couleur (RAL) noir, RAL 9005
Plage de température -20°C...+100°C
Approbations VDE für M16 bis M25
Tarif douanier 3926.9000
Vous êtes sûr ?