SKINTOP CLICK-R 25 RAL 7001 SGY

SKINTOP CLICK-R 25 RAL 7001 SGY

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112881

Spécifications

Grandeur M R 25
Type de presse-étoupes SKINTOP CLICK-R
Plage de serrage mm 6.0 - 13.0
Longueur du filetage 8.0
Ouverture de clé 30 / 34
Unité d'emballage 25
Perçage Ø M mm 25.3
Épaisseur de cloisson S mm 1.0 - 4.0
Plage de température -20°C...+100°C
Approbations VDE für M16 bis M25
Tarif douanier 3926.9000
Vous êtes sûr ?