SKINTOP CUBE MULTI VERSION 2
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 52220053 |
---|
Spécifications
Unité d'emballage | 1 |
---|---|
SKINTOP® MULTI avec un cadre intégré | Non |
Skintop® CUBE cadre | Non |
Skintop® CUBE Module à clips | Non |
Skintop® CUBE insert en gel | Oui |
Nombre de câbles x plage de serrage | 23 x 5-8 mm |
pour cadre | 52220001 |
Type de presse-étoupes | SKINTOP CUBE MULTI |
Plage de température | -30°C...+100°C |
Tarif douanier | 3926.9000 |