Insert de gel

SKINTOP CUBE MULTI

Passe-câbles multiple pour montage des câbles

Le SKINTOP® CUBE MULTI est un système de passage de câble pour l’installation des câbles non confectionnés. Sa technologie innovante avec sa membrane en gel permet un conditionnement de haute densité et offre une large gamme de serrage.

Le SKINTOP® CUBE MULTI est résistant aux huiles, aux graisses et aux UV.

2

Spécifications

Plage de température -30°C...+100°C
Nouveauté Non

Téléchargements

Fiche technique (151.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?