Gel-Einsatz
SKINTOP CUBE MULTI
Mehrfach Kabeldurchführung zur Kabelmontage

Die SKINTOP® CUBE MULTI ist ein Durchführungssystem zur Installation nicht konfektionierter Kabel. Diese Mehrfacheinführung mit innovativer Gel-Technologie verfügt über eine hohe Packungsdichte und über grosse variable Klemmbereiche.

SKINTOP® CUBE MULTI ist beständig gegen Öle, Fette und UV-Strahlen.

Underwriters Laboratories recognized
CE Konform
4

Spezifikationen

Temperaturbereich -30°C...+100°C

Downloads

Datenblatt (151.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?