SKINTOP DIX-DV 5,5X11

SKINTOP DIX-DV 5,5X11

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53100055

Spécifications

Unité d'emballage 100
Länge mm 11.0
Druchmesser Ø 5.5
Dimensions




















Diamètre = 5.5 mm
Longueur = 11.0 mm
Tarif douanier 4016.9300

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?