SKINTOP DIX-DV 8X14

SKINTOP DIX-DV 8X14

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53100008

Spécifications

Unité d'emballage 100
Länge mm 14.0
Druchmesser Ø 8.0
Dimensions




















Diamètre = 8.0 mm
Longueur = 14.0 mm
Tarif douanier 4016.9300

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?