SKINTOP DIX-M 25 ASI BUS DUO

SKINTOP DIX-M 25 ASI BUS DUO

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53611004

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP DIX-M ASI DUO
Grandeur M M 25
Unité d'emballage 50
Nombre de câble x Ø 2
Plage de température -40°C...+100°C
Type de protection IP 54, IP 68 - 5 bar
Résistances
  • Huile
  • Chimique
sans halogène Oui
Tarif douanier 4016.9300

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?