SKINTOP DIX-M 40860

SKINTOP DIX-M 40860

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53340860

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP DIX-M
Grandeur M M 40
Unité d'emballage 25
Désignation DIX 40860
Nombre de câble x Ø 8 x 6.0
Plage de température -40°C...+100°C
Résistances
  • Huile
  • Chimique
sans halogène Oui
Tarif douanier 4016.9300

Accessoires

Vous êtes sûr ?