SKINTOP HYGIENIC SC M32X1,5

SKINTOP HYGIENIC SC M32X1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53105314

Spécifications

Corps Acier inoxydable V4A
Plage de température -20°C...+100°C
Résistances
  • Huile
  • Chimique
  • Acides
  • UV
sans halogène Non
Métrique Oui
Acier inoxydable Oui

Téléchargements

Fiche technique (210.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?