SKINTOP INOX M50X1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang demnächst verfügbar (ca. )
Numéro d'article | 53806745 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M50 x 1.5 |
---|---|
Plage de serrage mm | 27.0 - 35.0 |
Longueur du filetage | 10.0 |
Ouverture de clé | 54 |
Longueur C | 56.2 |
Unité d'emballage | 5 |
Longueur du filetage | 10.0 |
Skintop® INOX | Non |
Skintop® INOX R | Non |
Type de presse-étoupes | SKINTOP INOX |
Corps | Acier inoxydable V4A |
Plage de température | -40°C...+100°C |
Type de protection | IP 68 - 10 bar, IP 69 |
Résistances |
|
sans halogène | Oui |
Métrique | Oui |
Acier inoxydable | Oui |
Tarif douanier | 7419.9949 |