Presse-étoupe en acier inoxydable V4A
SKINTOP INOX
L’industrie alimentaire demande le respect des plus hautes exigences dans le processus de production ainsi que sur chacun des composants. Les critères tels que la facilité de nettoyage, la sûreté des matériaux et une bonne protection contre la corrosion sont exigés. Le nouvel presse-étoupe se caractérise par sa conception spéciale facilitant le nettoyage et minimisant l’incrustation des bactéries dans les cavités ou le filetage.
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
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
prochainement disponible 15.04.2025
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Spécifications
Plage de température | -40°C...+100°C |
---|---|
Métrique | Oui |
Acier inoxydable | Oui |