SKINTOP INOX SC M 16
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 53806722 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M16 x 1.5 |
---|---|
Plage de serrage mm | 6.0 - 10.0 |
Longueur du filetage | 7.0 |
Ouverture de clé | 20 |
Longueur C | 32.4 |
Unité d'emballage | 5 |
Longueur du filetage | 7.0 |
Skintop® INOX | Non |
Skintop® INOX R | Non |
Type de presse-étoupes | SKINTOP INOX SC |
Corps | Acier inoxydable V4A |
Plage de température | -40°C...+100°C |
Résistances |
|
sans halogène | Oui |
Métrique | Oui |
Acier inoxydable | Oui |
Tarif douanier | 7419.9949 |