SKINTOP K-M 20X1,5 ATEX PLUS BU

SKINTOP K-M 20X1,5 ATEX PLUS BU

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 54115420

Spécifications

Grandeur M M20 x 1.5
Couleur (RAL) bleu, RAL 5015
Unité d'emballage 50
Ouverture de clé 25
Legende D 9
Legende F 7.0 - 13.0
Legende C 34.0 - 38.0
Résistances
  • Huile
  • Chimique
Bague d'étanchéité CR/NBR
Joint torique CR/NBR
Plage de température -20°C...+80°C
Type de presse-étoupes SKINTOP K(R) EExe E
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (149.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?