SKINTOP KR-M 25X1,5 ATEX PLUS BU
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 29.04.2025
Numéro d'article | 54115435 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M25 x 1.5 |
---|---|
Couleur (RAL) | bleu, RAL 5015 |
Unité d'emballage | 25 |
Ouverture de clé | 30 |
Legende D | 10 |
Legende F | 6.0 - 13.0 |
Legende C | 35.0 - 40.0 |
Résistances |
|
Bague d'étanchéité | CR/NBR |
Joint torique | CR/NBR |
Plage de température | -20°C...+80°C |
Type de presse-étoupes | SKINTOP K(R) EExe E |
Tarif douanier | 3926.9000 |