SKINTOP KR-M 63X1,5 ATEX PLUS BK

SKINTOP KR-M 63X1,5 ATEX PLUS BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 54115275

Spécifications

Grandeur M M63 x 1.5
Ouverture de clé 66
Unité d'emballage 5
Legende C 59.0 - 71.0
Legende D 12.0
Legende F 29.0 - 39.0
Couleur (RAL) noir, RAL 9005
Résistances
  • UV
  • Huile
  • Chimique
Bague d'étanchéité CR/NBR
Joint torique CR/NBR
Plage de température -20°C...+80°C
Type de presse-étoupes SKINTOP K(R) EExe E
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (154.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?