SKINTOP MS-M 25X1,5

SKINTOP MS-M 25X1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112030

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP MS-M
Grandeur M M25 x 1.5
Plage de serrage mm 9.0 - 17.0
Longueur du filetage 8.0
Ouverture de clé 29
Longueur C 37.5
Unité d'emballage 25
Corps Laiton nickelé
Plage de température -25°C...+100°C
Résistances
  • Huile
  • Chimique
  • UV
Tarif douanier 7419.8000

Accessoires

Vous êtes sûr ?