SKINTOP MS-M 32X1,5 ATEX

SKINTOP MS-M 32X1,5 ATEX

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112740

Spécifications

Ouverture de clé 36
Grandeur M M32 x 1.5
Plage de serrage mm 11.0 - 21.0
Longueur du filetage 9.0
Longueur C 45.5
Unité d'emballage 25
Longueur du filetage 9.0
Skintop®-MS-M ATEX Oui
Skintop®-MSR-M ATEX Non
Dimensions





































Grandeur M = M32 x 1.5
Plage de serrage  (F) = 11.0 - 21.0mm
Ouverture de clé (SW) = 36.0mm
Longueur (C) = 45.5mm
Longueur de filetage (D) = 9.0mm
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?