en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
SKINTOP MS-M-XL 32X1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 53112045 |
---|
Spécifications
Type de presse-étoupes | SKINTOP MS-M-XL |
---|---|
Grandeur M | M32 x 1.5 |
Plage de serrage mm | 11.0 - 21.0 |
Longueur du filetage | 15.0 |
Ouverture de clé | 36 |
Longueur C | 48.2 |
Unité d'emballage | 25 |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -25°C...+100°C |
Résistances |
|
Tarif douanier | 7419.8000 |