SKINTOP MS PG 13,5

SKINTOP MS PG 13,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52015730

Spécifications

Dimension PG PG 13.5
Dimensions
Plage de serrage (F)  =
 5.0-12.0mm
Filetage de la partie inférieure (D)  =
 6.5mm
Ouverture de clé (SW) 
 =
 22.0mm
Longueur (C)  =
 34.0mm
Bague d'étanchéité Néoprène (CR)
Joint torique CR/NBR
Plage de température +100°C
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?