SKINTOP MSR-M 12X1,5 ATEX

SKINTOP MSR-M 12X1,5 ATEX

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112705

Spécifications

Ouverture de clé 16
Grandeur M M12 x 1.5
Plage de serrage mm 2.0 - 5.0
Longueur du filetage 6.5
Longueur C 26.5
Unité d'emballage 100
Longueur du filetage 6.5
Skintop®-MS-M ATEX Non
Skintop®-MSR-M ATEX Oui
Dimensions





































Grandeur M = M12 x 1.5
Plage de serrage  (F) = 2.0 - 5.0mm
Ouverture de clé (SW) = 16.0mm
Longueur (C) = 19.5mm
Longueur de filetage (D) = 6.5mm
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?