SKINTOP MSR-M 16X1,5 ATEX

SKINTOP MSR-M 16X1,5 ATEX

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112715

Spécifications

Ouverture de clé 20
Grandeur M M16 x 1.5
Plage de serrage mm 4.0 - 7.0
Longueur du filetage 7.0
Longueur C 33.0
Unité d'emballage 100
Longueur du filetage 7.0
Skintop®-MS-M ATEX Non
Skintop®-MSR-M ATEX Oui
Dimensions





































Grandeur M = M16 x 1.5
Plage de serrage  (F) = 4.0 - 7.0mm
Ouverture de clé (SW) = 20.0mm
Longueur (C) = 33.0mm
Longueur de filetage (D) = 7.0mm
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?