SKINTOP MSR-M 20X1,5 ATEX

SKINTOP MSR-M 20X1,5 ATEX

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112725

Spécifications

Ouverture de clé 24
Grandeur M M20 x 1.5
Plage de serrage mm 5.0 - 10.0
Longueur du filetage 8.0
Longueur C 37.0
Unité d'emballage 50
Longueur du filetage 8.0
Skintop®-MS-M ATEX Non
Skintop®-MSR-M ATEX Oui
Dimensions





































Grandeur M = M20 x 1.5
Plage de serrage  (F) = 5.0 - 10.0mm
Ouverture de clé (SW) = 24.0mm
Longueur (C) = 37.0mm
Longueur de filetage (D) = 8.0mm
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?