SKINTOP MULTI VERSION 5

SKINTOP MULTI VERSION 5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52220101

Spécifications

Plage de température -30°C...+100°C
Type de protection IP66 / IP67 / IP68 selon EN 60529
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (457.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?