SKINTOP ST-M 16X1,5 RAL 7001 SGY 10ST

SKINTOP ST-M 16X1,5 RAL 7001 SGY 10ST

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53110147

Spécifications

Plage de température -40°C...+100°C
Type de protection IP66 / IP68 / IP69
Approbations UL, UR, VDE
Résistances
  • Huile
  • Eau

Téléchargements

Fiche technique (140.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?