SKINTOP ST-M ISO 12X1,5 XL RAL 9005 BK

SKINTOP ST-M ISO 12X1,5 XL RAL 9005 BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53010000

Spécifications

Grandeur M M12 x 1.5
Couleur (RAL) noir, RAL 9005
Plage de serrage mm 3.5 - 7.0
Longueur du filetage 15.0
Type de presse-étoupes SKINTOP ST-ISO-M
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?