SKINTOP ST PG 21 RAL 7035 LGY

SKINTOP ST PG 21 RAL 7035 LGY

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53018050

Spécifications

Couleur (RAL) gris clair, RAL 7035
Dimension PG PG 21
Dimensions
Plage de serrage (F)  =
 13.0-18.0mm
Filetage de la partie inférieure (D)  =
 11.0mm
Ouverture de clé (SW) 
 =
 33.0mm
Longueur (C)  =
 49.0mm
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?