SKINTOP ST PG 42 RAL 7001 SGY

SKINTOP ST PG 42 RAL 7001 SGY

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53015080

Spécifications

Dimension PG PG 42
Dimensions
Plage de serrage (F)  =
 35.0-38.0mm
Filetage de la partie inférieure (D)  =
 13.0mm
Ouverture de clé (SW) 
 =
 60.0mm
Longueur (C)  =
 68.0mm
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?