SKINTOP ST PG 48 RAL 9005 BK

SKINTOP ST PG 48 RAL 9005 BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53015290

Spécifications

Couleur (RAL) noir, RAL 9005
Dimension PG PG 48
Dimensions
Plage de serrage (F)  =
 39.0-44.0mm
Filetage de la partie inférieure (D)  =
 14.0mm
Ouverture de clé (SW) 
 =
 65.0mm
Longueur (C)  =
 69.0mm
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?