SKINTOP ST PG 9 RAL 7035 LGY

SKINTOP ST PG 9 RAL 7035 LGY

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53018010

Spécifications

Couleur (RAL) gris clair, RAL 7035
Dimension PG PG 9
Dimensions
Plage de serrage (F)  =
 3.5-8.0mm
Filetage de la partie inférieure (D)  =
 8.0mm
Ouverture de clé (SW) 
 =
 19.0mm
Longueur (C)  =
 36.0mm
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?