SKINTOP STR ISO M 20X1,5 RAL 9005 BK

SKINTOP STR ISO M 20X1,5 RAL 9005 BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53017330

Spécifications

Grandeur M M20 x 1.5
Couleur (RAL) noir, RAL 9005
Plage de serrage mm 4.0 - 9.0
Longueur du filetage 13.0
Type de presse-étoupes SKINTOP STR-ISO-M
Plage de température -40°C...+100°C
Type de protection IP68/IP69
Approbations UL, UR, VDE
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?