Sockelgehäuse mit 2 Bügel IL-BRID
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | MLAP16.232 |
---|
Spécifications
Type de produit | Boîtier |
---|---|
Dimensions | 77x27 |
Couvercle | Non |
Type de boîtier | Boîtier du socle |
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Type de verrouillage | 2 étriers |
Dimension du filetage | 2 x M32 |
Sortie de câble | latérale |
Type de protection | IP65 |
Série | IL-BRID |
CEM | Non |
Tarif douanier | 8544.4200 |