SORTIMENTSBOX ZWILLINGSENDH. 0,5-2,5 STD

SORTIMENTSBOX ZWILLINGSENDH. 0,5-2,5 STD

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0610030120

Spécifications

Section mm² 2x0,50 - 2x2,50
Unité d'emballage (Douilles) 225
Couleur code douilles d'extrémités Standard
mm² 2x0.50 - 2x2.50
Boîtes avec 5 séparateurs fixe
Embouts de fils non isolés Non
Embouts de fils isolés Non
Embouts de fils doubles Oui
Boîtes vides Non
Tarif douanier 8536.9050

Téléchargements

Fiche technique (74.2 Kio)

Téléchargement

Fiche technique Boîtes d'assortiments (1'011.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?