Stifteinsatz 10polig + 2 Hilfspole+ PE
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | CMEM10T |
---|
Spécifications
Type de produit | Insert de contact |
---|---|
Nombre de pôles | 10P + 2P |
Voltage V | 830 |
Courant A | 16 |
Type de contact/d'insert | Insert de broche |
Dimensions | 104x27 |
Type de raccordement | Raccord à vis |
Section du conducteur mm² | 0,50 - 4,00 |
Section du conducteur AWG | 20 - 12 |
Matériel de contact | Argent |
Tarif douanier | 8536.9000 |