Stifteinsatz, Metall, 8,0mm aussen

Stifteinsatz, Metall, 8,0mm aussen

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article CX8.0MPQM

Spécifications

Type de produit Contact à sertir
Type de contact/d'insert Contact à broche
Type de raccordement Pneumatique
Série MIXO Modulaire
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (163.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?