UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FR 1X120

UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FR 1X120

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 15382114

Spécifications

Section mm² 120,00
Couleur de la gaine rouge
Diamètre extérieure mm 17.10
Forme câble rond
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
Tension nominale Uo/U: 0,6/1kV AC
Plage de température -40°C...+90°C
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Huile
  • Résistant aux carburants
Branche transport par rail
Sous-catégorie câble Câble ferroviaire selon EN 45545
Tarif douanier 8544.4900
Vous êtes sûr ?