UNIRAIL S 50264-3-1 600V M FR 1X50
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 15382111 |
---|
Spécifications
Section mm² | 50,00 |
---|---|
Couleur de la gaine | rouge |
Diamètre extérieure mm | 11.50 |
Forme câble | rond |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | en pose fixe |
Tension nominale | Uo/U: 0,6/1kV AC |
Plage de température | -40°C...+90°C |
sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Branche | transport par rail |
Sous-catégorie câble | Câble ferroviaire selon EN 45545 |
Tarif douanier | 8544.4900 |