UNIRAIL S 50264-3-2 300V MMS FR 4X0,5

UNIRAIL S 50264-3-2 300V MMS FR 4X0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 15382151

Spécifications

Nombre de conducteurs 4x
Identification du conducteur numéroté
Section mm² 0,50
Blindage Blindage en cuivre étamé
Diamètre extérieure mm 7.30
Couleur de la gaine rouge
Forme câble rond
Matière gaine extérieure sans halogène
Flexibilité en pose fixe
sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Plage de température -40°C...+90°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Huile
  • Résistant aux carburants
Branche transport par rail
Sous-catégorie câble Câble ferroviaire selon EN 45545
Tarif douanier 8544.4900
Vous êtes sûr ?