résistance aux huiles, aux carburants, aux bases et aux acides
UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR
Utilisable dans des véhicules ferroviaires

18
  • 1
  • 2

Spécifications

Forme câble rond
Matière gaine extérieure sans halogène
Flexibilité en pose fixe
sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Plage de température -40°C...+90°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Huile
  • Résistant aux carburants
Branche transport par rail
Sous-catégorie câble Câble ferroviaire selon EN 45545

Téléchargements

Fiche technique (142.2 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (238.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?