beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR
Einsetzbar in Schienenfahrzeugen

Halogenfrei
18
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Material Aussenmantel Halogenfrei
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Ja
Nennspannung Uo/U: 300/500V
Temperaturbereich -40°C...+90°C
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Chemisch
  • Säuren
  • Laugen
  • Öl
  • Kraftstoffbeständig
Branche Schienenverkehr
Unterkategorie Kabel Bahnkabel nach EN 45545

Downloads

Datenblatt (142.2 KB)

Download

Datenblatt (238.8 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?