UNITR. BUS IBS FD P COMBI A 3X2X0,25+3X1

UNITR. BUS IBS FD P COMBI A 3X2X0,25+3X1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2170818

Spécifications

Dimension câble hybride 3x2x 0,25mm²+ 3x 1,00mm²
Couleur de la gaine violet
Zone d'installation à l'intérieur
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Matière gaine extérieure PUR
sans halogène Oui
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Certification UL/CSA
Diamètre extérieure mm 7.90
Type de câbles UNITRONIC BUS IBS FD P
Sous-catégorie câble
  • Câbles BUS
  • Câbles PUR
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Tresse en cuivre
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
Certification UL/CSA
Résistances Huile
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?