UNITRONIC 300 S 18/25C
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 301825S |
---|
Spécifications
grandeur AWG | 18 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 25x |
Identification du conducteur | colorés spécial |
Couleur de la gaine | gris foncé |
Diamètre extérieure mm | 16.80 |
Tension nominale | 300V |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre étamés. |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur au mélange du PVC |
Fils | Fils torsadés en couches |
Spécificités | Feuillard polyester doublé en aluminium |
Blindage | Avec tresse de blindage en fils de cuivre étamés et fil de continuité |
Gaine extérieure | Gaine extérieure dans un mélange spécial à base de PVC gris RAL 7005 |
Rayon de courbure minimum | 6 x Ø |
Plage de température |
Occasionnellement mobile/Amérique du Nord : -25°C à +105°C (AWM pour États-Unis : +80°C) Pose fixe/Amérique du Nord : -40°C à +105°C (AWM pour États-Unis : +80°C) |
Tension nominale | Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke |
Tension d'essai | 1500V |
Approbations | UL CMG, PLTC, Open Wiring, AWM 2464, Oil Res I - CSA CMG/FT4, CSA AWM II A/B, NOM SCFI 1994 |
NFPA 79 | Oui |
Torsadé par paire | Non |
300V | Non |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | torsion |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Certification | UL/CSA |
Type de câbles | UNITRONIC 300 S |
Branche | force du vent |
Sous-catégorie câble | Câbles approuvés UL/CSA |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |